Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.
Código De La Serie: SR2788
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0237 € - 0,025 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3668 € - 0,386 € | 3932 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,4624 € - 0,4867 € | 1385 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1515 € - 0,1596 € | 2430 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1214 € - 0,1278 € | 2162 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0608 € - 0,064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2212 € - 0,2329 € | 1793 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1105 € - 0,1163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1429 € - 0,1504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0879 € - 0,0925 € | 1000 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,5306 € - 0,5584 € | 500 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,5403 € - 0,5688 € | 2000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3229 € - 0,3399 € | 354 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1305 € - 0,1374 € | 5619 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1095 € - 0,1153 € | 5651 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1328 € - 0,1398 € | 1000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,099 € - 0,1041 € | 3908 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1758 € - 0,1851 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1154 € - 0,1216 € | 2907 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1201 € - 0,1263 € | 271 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar