Menu Search

Espaciadores de PVC redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.

Código De La Serie: SR2788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0424 € - 0,0445 € 11539 En stock
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0839 € - 0,0882 € 361 En stock
3.7 mm
6.4 mm
31.8 mm
0,0177 € - 0,0186 € 3991 En stock
3.7 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,0285 € - 0,03 € 11515 En stock
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0934 € - 0,0982 € 3320 En stock
4.4 mm
9.5 mm
25.4 mm
0,0805 € - 0,0847 € 2998 En stock
4.4 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,0209 € - 0,022 € 50202 En stock
4.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0362 € - 0,0382 € 624 En stock
3.7 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,4804 € - 0,5058 € 486 En stock
4.4 mm
9.5 mm
38.1 mm
0,0221 € - 0,0233 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0655 € - 0,0689 € 2041 En stock
4.4 mm
9.5 mm
15.9 mm
0,0362 € - 0,0382 € 7800 En stock
4.4 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0735 € - 0,0773 € 3599 En stock
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0492 € - 0,0518 € 4899 En stock
4.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,0608 € - 0,064 € 999 En stock
4.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
0,1166 € - 0,1229 € 849 En stock
4.4 mm
9.5 mm
31.8 mm
0,2349 € - 0,2473 € 8523 En stock
6.8 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,3896 € - 0,41 € 1822 En stock
6.8 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,0451 € - 0,0474 € 3000 En stock
3.0 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0285 € - 0,03 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
  • de 6
Separador 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029268

Rango de precios
0,0445 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
11539 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 31.8 mm PVC

10112809

Rango de precios
0,0882 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
361 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 3.7 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029299

Rango de precios
0,0186 € - 0,0177 €

Niveles de existencias
3991 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029251

Rango de precios
0,03 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
11515 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 4.4 mm 9.5 mm 25.4 mm PVC

10029534

Rango de precios
0,0982 € - 0,0934 €

Niveles de existencias
3320 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 4.4 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10029442

Rango de precios
0,0847 € - 0,0805 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029367

Rango de precios
0,022 € - 0,0209 €

Niveles de existencias
50202 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 3.7 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029275

Rango de precios
0,0382 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
624 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 4.4 mm 9.5 mm 38.1 mm PVC

10029350

Rango de precios
0,5058 € - 0,4804 €

Niveles de existencias
486 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029237

Rango de precios
0,0233 € - 0,0221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 4.4 mm 9.5 mm 15.9 mm PVC

10029473

Rango de precios
0,0689 € - 0,0655 €

Niveles de existencias
2041 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 4.4 mm 6.4 mm 15.9 mm CPVC

10029466

Rango de precios
0,0382 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
7800 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10029497

Rango de precios
0,0773 € - 0,0735 €

Niveles de existencias
3599 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 4.4 mm 9.5 mm 9.5 mm PVC

10029411

Rango de precios
0,0518 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
4899 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 4.4 mm 9.5 mm 11.1 mm PVC

10029336

Rango de precios
0,064 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 31.8 mm PVC

10029329

Rango de precios
0,1229 € - 0,1166 €

Niveles de existencias
849 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10028872

Rango de precios
0,2473 € - 0,2349 €

Niveles de existencias
8523 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 6.8 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10028865

Rango de precios
0,41 € - 0,3896 €

Niveles de existencias
1822 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 3.0 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

10029183

Rango de precios
0,0474 € - 0,0451 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029152

Rango de precios
0,03 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro