Menu Search

Espaciadores de PVC redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.

Código De La Serie: SR2788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0919 € - 0,0967 € 5000 En stock
0,0253 € - 0,0268 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 6
Separador 6.8 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10028803

Rango de precios
0,0967 € - 0,0919 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 3.0 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029114

Rango de precios
0,0268 € - 0,0253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0