20834197
20834197
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 2,00 € |
| 100 + | 1,60 € |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 | 18.0 |
| l2 | 8.0 |
| l3 | 9.0 |
| l4 | 1.4 |
| A/F | 7.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Color | Beige |
| Material | PEEK |
| Forma del espaciador | Hexagonal |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar