Menu Search

Espaciadores hexagonales M4 25.0 8.0 Beige PEEK

El separador hexagonal macho-hembra permite la apilación o acoplamiento flexible de componentes que garantiza una alineación y separación precisas del ensamblaje. Resistencia mecánica excepcional, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20834210

Número de pieza del fabricante:

20834210

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 2,34 €
100 + 1,87 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

46,80 €

20 x 2,34 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
l1 25.0
l2 8.0
l3 9.0
l4 1.4
A/F 7.0
Tensile strength N 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK
Forma del espaciador Hexagonal

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros