Menu Search

Hexagonal Separador M4 12.0 6.0 8.0 PEEK

El separador hexagonal de PEEK, con roscas femeninas, ofrece una excelente resistencia química, a la inflamabilidad y al calor (hasta 260 °C). Ideal para aplicaciones de alto rendimiento en condiciones adversas.
Referencia de Essentra:

20767211

Número de pieza del fabricante:

20767211

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 3,0126 €
100 + 2,7113 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

60,25 €

20 x 3,0126 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
l1 12.0
l2 6.0
A/F 8.0
Color Beige
Material PEEK
Forma del espaciador Hexagonal
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Especificaciones UL94 V-0
Referencia UL
Tensile strength N 116N/mm²

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros