Menu Search

Espaciadores hexagonales sin rosca

En stock

Estos son separadores hembra que tienen un orificio de paso. Se utiliza un tornillo autoroscante para roscar el plástico, lo que aporta una sujeción fuerte. Disponible para distintos tamaños de tornillo en numerosas longitudes de espaciadores.

Código De La Serie: SR2791

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
94 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Distancia entre llaves Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,0959 € - 0,101 € 3500 En stock
6.4 mm
#4
44.5 mm
0,0714 € - 0,0751 € 1307 En stock
4.8 mm
#4
44.5 mm
0,1367 € - 0,1439 € 3500 En stock
6.4 mm
#6
9.5 mm
0,0264 € - 0,0277 € 3177 En stock
4.8 mm
#4
12.7 mm
0,3908 € - 0,4114 € 4500 En stock
4.8 mm
#4
76.2 mm
0,0672 € - 0,0707 € 6977 En stock
6.4 mm
#4
31.8 mm
0,1431 € - 0,1506 € 7500 En stock
9.5 mm
25.4 mm
0,2195 € - 0,2312 € 1031 En stock
9.5 mm
#4
44.5 mm
0,3409 € - 0,3588 € 2000 En stock
4.8 mm
#4
31.8 mm
0,1724 € - 0,1814 € 3430 En stock
9.5 mm
#8
31.8 mm
0,1139 € - 0,1199 € 3050 En stock
4.8 mm
#4
19.1 mm
0,0395 € - 0,0416 € 20000 En stock
6.4 mm
#4
15.9 mm
0,0315 € - 0,0331 € 28195 En stock
6.4 mm
#4
12.7 mm
0,0594 € - 0,0626 € 13649 En stock
6.4 mm
#4
25.4 mm
0,1275 € - 0,1343 € 2952 En stock
9.5 mm
#8
22.2 mm
0,0608 € - 0,0641 € 17648 En stock
4.8 mm
#4
38.1 mm
0,0474 € - 0,0498 € 1118 En stock
4.8 mm
#4
25.4 mm
0,0421 € - 0,0443 € 74 En stock
4.8 mm
#4
22.2 mm
0,0236 € - 0,0248 € 225 En stock
4.8 mm
9.5 mm
0,959 € - 1,0096 € 2000 En stock
9.5 mm
76.2 mm
  • de 5
Separador Hexagonal 6.4 mm #4 44.5 mm CPVC

10010440

Rango de precios
0,101 € - 0,0959 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358

Rango de precios
0,0751 € - 0,0714 €

Niveles de existencias
1307 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464

Rango de precios
0,1439 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm CPVC

10010389

Rango de precios
0,0277 € - 0,0264 €

Niveles de existencias
3177 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 76.2 mm

10010365

Rango de precios
0,4114 € - 0,3908 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #4 31.8 mm CPVC

10010433

Rango de precios
0,0707 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
6977 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador 9.5 mm 25.4 mm Chlorinated PVC Gris claro

10010600

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 9.5 mm #4 44.5 mm CPVC

10010549

Rango de precios
0,2312 € - 0,2195 €

Niveles de existencias
1031 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 31.8 mm

10010334

Rango de precios
0,3588 € - 0,3409 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 9.5 mm #8 31.8 mm

10010525

Rango de precios
0,1814 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
3430 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 19.1 mm CPVC

10010402

Rango de precios
0,1199 € - 0,1139 €

Niveles de existencias
3050 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #4 15.9 mm CPVC

10010488

Rango de precios
0,0416 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #4 12.7 mm CPVC

10010471

Rango de precios
0,0331 € - 0,0315 €

Niveles de existencias
28195 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #4 25.4 mm CPVC

10010518

Rango de precios
0,0626 € - 0,0594 €

Niveles de existencias
13649 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594

Rango de precios
0,1343 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
2952 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Rango de precios
0,0641 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
17648 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 25.4 mm CPVC

10010426

Rango de precios
0,0498 € - 0,0474 €

Niveles de existencias
1118 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 22.2 mm CPVC

10010419

Rango de precios
0,0443 € - 0,0421 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm 9.5 mm Chlorinated PVC

10010372

Rango de precios
0,0248 € - 0,0236 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC Gris claro

10010563

Rango de precios
1,0096 € - 0,959 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    76.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0