Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0516 € - 1,1065 € | 802 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3821 € - 0,4014 € | 20030 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1571 € - 1,2183 € | 3250 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3767 € - 0,3961 € | 900 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5413 € - 0,5693 € | 6 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,2023 € - 1,2647 € | 1398 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3769 € - 0,8322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4563 € - 0,48 € | 6100 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2367 € - 1,3024 € | 163 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1183 € - 1,1764 € | 2998 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9257 € - 0,9729 € | 1460 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1571 € - 1,2183 € | 2890 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4994 € - 0,5253 € | 26815 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3584 € - 0,3778 € | 290 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,6005 € - 0,6329 € | 296 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1571 € - 1,2183 € | 1746 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1571 € - 1,2183 € | 11400 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,536 € - 0,564 € | 1182 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,536 € - 0,564 € | 90 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0613 € - 1,1172 € | 5144 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar