Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4097 € - 3,5905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
7,0606 € - 7,4376 € | 834 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,8663 € - 1,9631 € | 235 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,7468 € - 2,891 € | 221 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,4148 € - 6,7485 € | 110 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,5099 € - 2,6413 € | 92 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,0902 € - 2,20 € | 315 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4595 € - 1,5349 € | 988 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,3282 € - 1,397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,4152 € - 6,7485 € | 953 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
3,0352 € - 3,1946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,5779 € - 1,6597 € | 3217 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,5369 € - 1,6187 € | 4055 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,2884 € - 1,3562 € | 500 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,9543 € - 4,1632 € | 300 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,8641 € - 4,0664 € | 425 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,5532 € - 0,5822 € | 40 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
4,3507 € - 4,5789 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
6,5229 € - 6,867 € | 640 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,756 € - 0,7957 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar