Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4068 € - 1,3935 € | 4210 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,6736 € - 2,7727 € | 12721 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4964 € - 1,6953 € | 21250 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,31 € - 0,437 € | 1100 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
0,3197 € - 0,4499 € | 4900 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5798 € - 2,6852 € | 5380 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3254 € - 1,1072 € | 43271 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2235 € - 0,8559 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4573 € - 1,5563 € | 4360 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3606 € - 0,5855 € | 156895 En stock |
Latón
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4434 € - 0,7212 € | 128 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6114 € - 0,7964 € | 7258 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1391 € - 4,2106 € | 8167 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8417 € - 1,3907 € | 14827 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,7992 € - 3,2857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3275 € - 1,2514 € | 17979 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2691 € - 0,3821 € | 7757 En stock |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,3497 € - 1,918 € | 1430 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,3697 € - 1,2679 € | 25180 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar