Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
319 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,9492 € - 1,4508 € 4216 En stock
Latón
8.0 mm
M5
15.0 mm
1,5649 € - 2,2324 € 8074 En stock
Latón
10.0 mm
M5
30.0 mm
0,3048 € - 1,1659 € 480 En stock
Latón
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,585 € - 1,9961 € 10300 En stock
Latón
8.0 mm
M4
18.0 mm
0,2472 € - 0,9434 € 21719 En stock
Latón
6.0 mm
M3
5.0 mm
0,2317 € - 0,8858 € 7000 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
0,3552 € - 0,3552 € 10518 En stock
Acero
0,2142 € - 0,3906 € 24750 En stock
Acero
0,2948 € - 0,4767 € 1900 En stock
Acero
1,1634 € - 1,4411 € 2200 En stock
Acero
10.0 mm
M4
60.0 mm
0,3419 € - 1,1721 € 1960 En stock
Acero
8.0 mm
M4
8.0 mm
0,2691 € - 0,3809 € 21376 En stock
Latón
6.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,3038 € - 1,033 € 9280 En stock
Acero
8.0 mm
M3
20.0 mm
0,353 € - 0,4961 € 8746 En stock
Acero
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,3422 € - 0,4854 € 8353 En stock
Acero
8.0 mm
M3
10.0 mm
0,4552 € - 0,606 € 100 En stock
Acero
0,2945 € - 1,1319 € 80 En stock
Acero
8.0 mm
M3
18.0 mm
0,296 € - 0,4176 € 5605 En stock
Acero
0,8435 € - 3,4937 € 8716 En stock
Acero
10.0 mm
M4
40.0 mm
0,8062 € - 1,0353 € 12400 En stock
Acero
  • de 16
Separadores de macho a hembra M5 15.0 mm Latón

20070342

Rango de precios
1,4508 € - 0,9492 €

Niveles de existencias
4216 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra M5 30.0 mm Latón

20070304

Rango de precios
2,2324 € - 1,5649 €

Niveles de existencias
8074 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra M3 10.0 mm Latón

20069827

Rango de precios
1,1659 € - 0,3048 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M4 18.0 mm Latón

20070267

Rango de precios
1,9961 € - 0,585 €

Niveles de existencias
10300 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra M3 5.0 mm Latón

20069919

Rango de precios
0,9434 € - 0,2472 €

Niveles de existencias
21719 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M2.5 5.0 mm Latón

20069711

Rango de precios
0,8858 € - 0,2317 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm 8.0 mm

20054625

Rango de precios
0,3552 € - 0,3552 €

Niveles de existencias
10518 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Código de material
    7318190090
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm 6.0 mm

20054595

Rango de precios
0,3906 € - 0,2142 €

Niveles de existencias
24750 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Código de material
    7318190090
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm 12.0 mm

20054502

Rango de precios
0,4767 € - 0,2948 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Código de material
    7318190090
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm 60.0 mm Acero

20054700

Rango de precios
1,4411 € - 1,1634 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm 8.0 mm Acero

20054762

Rango de precios
1,1721 € - 0,3419 €

Niveles de existencias
1960 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra #4-40 5.0 mm Latón

20070717

Rango de precios
0,3809 € - 0,2691 €

Niveles de existencias
21376 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm 20.0 mm Acero

20054557

Rango de precios
1,033 € - 0,3038 €

Niveles de existencias
9280 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm 12.0 mm Acero

20054496

Rango de precios
0,4961 € - 0,353 €

Niveles de existencias
8746 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm 10.0 mm Acero

20054472

Rango de precios
0,4854 € - 0,3422 €

Niveles de existencias
8353 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm 35.0 mm

20054458

Rango de precios
0,606 € - 0,4552 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Código de material
    7318190090
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm 18.0 mm Acero

20054533

Rango de precios
1,1319 € - 0,2945 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm

20054571

Rango de precios
0,4176 € - 0,296 €

Niveles de existencias
5605 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Código de material
    7318190090
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm 40.0 mm Acero

20054663

Rango de precios
3,4937 € - 0,8435 €

Niveles de existencias
8716 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm 20.0 mm

20054847

Rango de precios
1,0353 € - 0,8062 €

Niveles de existencias
12400 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Código de material
    7318190090