Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
319 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,3193 € - 1,0938 € 5400 En stock
Acero
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,3553 € - 1,2133 € 49550 En stock
Acero
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,4047 € - 1,376 € 13030 En stock
Acero
8.0 mm
M4
18.0 mm
0,3606 € - 0,5855 € 156895 En stock
Latón
12.0 mm
#4-40
8.0 mm
0,2605 € - 0,997 € 12713 En stock
Latón
8.0 mm
M3
8.0 mm
0,7992 € - 3,2857 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
10.0 mm
M4
30.0 mm
0,9125 € - 3,7512 € 14470 En stock
Latón
10.0 mm
M4
35.0 mm
0,2235 € - 0,8559 € 9423 En stock
Latón
8.0 mm
#4-40
8.0 mm
0,4434 € - 0,7212 € 128 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
25.0 mm
0,3254 € - 1,1072 € 43271 En stock
Latón
8.0 mm
M3
15.0 mm
0,6114 € - 0,7964 € 7258 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
30.0 mm
0,8417 € - 1,3907 € 14827 En stock
Latón
10.0 mm
M3
45.0 mm
0,3821 € - 0,5381 € 10 En stock
Latón
8.0 mm
M3
11.0 mm
1,6212 € - 3,5695 € 450 En stock
Latón
10.0 mm
M5
40.0 mm
0,6736 € - 2,7727 € 12721 En stock
Latón
10.0 mm
M3
50.0 mm
0,4176 € - 0,5877 € 10900 En stock
Latón
8.0 mm
M3
14.0 mm
0,31 € - 0,437 € 1100 En stock
Latón
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,4618 € - 0,6188 € 750 En stock
Acero
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,3756 € - 1,9631 € 715 En stock
Latón
10.0 mm
M5
25.0 mm
0,345 € - 1,1845 € 340 En stock
Latón
6.0 mm
M3
12.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm 10.0 mm Acero

20054717

Rango de precios
1,0938 € - 0,3193 €

Niveles de existencias
5400 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm 15.0 mm Acero

20054731

Rango de precios
1,2133 € - 0,3553 €

Niveles de existencias
49550 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm 18.0 mm Acero

20054748

Rango de precios
1,376 € - 0,4047 €

Niveles de existencias
13030 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra #4-40 8.0 mm Latón

20125110

Rango de precios
0,5855 € - 0,3606 €

Niveles de existencias
156895 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 8.0 mm Latón

20124700

Rango de precios
0,997 € - 0,2605 €

Niveles de existencias
12713 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M4 30.0 mm Latón

20124885

Rango de precios
3,2857 € - 0,7992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
Separadores de macho a hembra M4 35.0 mm Latón

20124892

Rango de precios
3,7512 € - 0,9125 €

Niveles de existencias
14470 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
Separadores de macho a hembra #4-40 8.0 mm Latón

20125097

Rango de precios
0,8559 € - 0,2235 €

Niveles de existencias
9423 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M2.5 25.0 mm Latón

20124670

Rango de precios
0,7212 € - 0,4434 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 15.0 mm Latón

20124755

Rango de precios
1,1072 € - 0,3254 €

Niveles de existencias
43271 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M2.5 30.0 mm Latón

20124687

Rango de precios
0,7964 € - 0,6114 €

Niveles de existencias
7258 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 45.0 mm Latón

20124854

Rango de precios
1,3907 € - 0,8417 €

Niveles de existencias
14827 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 11.0 mm Latón

20124724

Rango de precios
0,5381 € - 0,3821 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M5 40.0 mm Latón

20124960

Rango de precios
3,5695 € - 1,6212 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 50.0 mm Latón

20124861

Rango de precios
2,7727 € - 0,6736 €

Niveles de existencias
12721 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 14.0 mm Latón

20124748

Rango de precios
0,5877 € - 0,4176 €

Niveles de existencias
10900 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 5.0 mm Latón

20124694

Rango de precios
0,437 € - 0,31 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm 40.0 mm Acero

20124830

Rango de precios
0,6188 € - 0,4618 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
Separadores de macho a hembra M5 25.0 mm Latón

20124946

Rango de precios
1,9631 € - 1,3756 €

Niveles de existencias
715 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 12.0 mm Latón

20124731

Rango de precios
1,1845 € - 0,345 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm