Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7642 € - 0,9815 € | 11450 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
0,4122 € - 0,5392 € | 20780 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
0,2739 € - 1,0536 € | 9576 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4892 € - 1,6706 € | 500 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3682 € - 3,003 € | 50 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,38 € - 1,2916 € | 100 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3552 € - 0,3552 € | 21329 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,4058 € - 1,3853 € | 15070 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4876 € - 0,6534 € | 18200 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
0,4692 € - 0,6124 € | 2639 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
45418 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,963 € - 3,5844 € | 200 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
0,2832 € - 1,0856 € | 7450 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3543 € - 1,2051 € | 6046 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2691 € - 0,3821 € | 9271 En stock |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2997 € - 1,1412 € | 19500 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2945 € - 1,1319 € | 12186 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4305 € - 0,5381 € | 11237 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4455 € - 0,5801 € | 9529 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar