Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6579 € - 0,6925 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2852 € - 0,3003 € | 500 En stock |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6103 € - 0,6425 € | 300 En stock |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,4971 € - 2,6285 € | 50 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,0902 € - 2,20 € | 715 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4595 € - 1,5349 € | 2588 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,3121 € - 2,4345 € | 4534 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,0237 € - 2,1312 € | 2137 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,031 € - 3,1925 € | 5775 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
2,1679 € - 2,282 € | 100 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,2486 € - 3,4183 € | 2301 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,8663 € - 1,9631 € | 990 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,7608 € - 1,8535 € | 833 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,4541 € - 4,6885 € | 1000 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
3,4422 € - 3,6251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,1771 € - 5,4507 € | 55 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,2861 € - 2,4066 € | 315 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,5099 € - 2,6413 € | 545 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,5864 € - 3,7759 € | 2650 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar