Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
319 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,379 € - 1,2905 € 5325 En stock
Latón
8.0 mm
M3
15.0 mm
1,1391 € - 4,2106 € 5867 En stock
Latón
10.0 mm
M4
50.0 mm
0,3543 € - 1,2051 € 6340 En stock
Latón
8.0 mm
M3
18.0 mm
0,5644 € - 1,9219 € 90 En stock
Latón
6.0 mm
M3
30.0 mm
0,3821 € - 0,4014 € 7030 En stock
Latón
6.0 mm
M2
5.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € 3250 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,3769 € - 0,8322 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,5413 € - 0,5693 € 6 En stock
Latón
6.0 mm
M2
18.0 mm
1,2023 € - 1,2647 € 1198 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
1,4314 € - 1,5068 € 1996 En stock
Acero
12.0 mm
M6
10.0 mm
1,8406 € - 1,9374 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
8.0 mm
M5
15.0 mm
0,8255 € - 0,8685 € 2695 En stock
Latón
10.0 mm
M3
30.0 mm
2,7987 € - 2,947 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
10.0 mm
M5
35.0 mm
1,5369 € - 1,6187 € 4500 En stock
Acero
10.0 mm
M3
50.0 mm
0,3584 € - 0,3778 € 290 En stock
Acero
8.0 mm
M3
5.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € 11400 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
5.0 mm
1,0884 € - 1,1456 € 171 En stock
PA
M2
8.0 mm
0,536 € - 0,564 € 90 En stock
Acero
12.0 mm
M3
8.0 mm
1,0828 € - 1,1399 € 49 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
8.0 mm
0,9492 € - 1,0009 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
6.0 mm
M2
25.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra M3 15.0 mm Latón

20124779

Rango de precios
1,2905 € - 0,379 €

Niveles de existencias
5325 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
Separadores de macho a hembra M4 50.0 mm Latón

20124915

Rango de precios
4,2106 € - 1,1391 €

Niveles de existencias
5867 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 18.0 mm Latón

20070069

Rango de precios
1,2051 € - 0,3543 €

Niveles de existencias
6340 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M3 30.0 mm Latón

20069889

Rango de precios
1,9219 € - 0,5644 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Rango de precios
0,4014 € - 0,3821 €

Niveles de existencias
7030 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228203

Rango de precios
1,2183 € - 1,1571 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10098431

Rango de precios
0,8322 € - 0,3769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Rango de precios
0,5693 € - 0,5413 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10227039

Rango de precios
1,2647 € - 1,2023 €

Niveles de existencias
1198 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10227732

Rango de precios
1,5068 € - 1,4314 €

Niveles de existencias
1996 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10227503

Rango de precios
1,9374 € - 1,8406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10097731

Rango de precios
0,8685 € - 0,8255 €

Niveles de existencias
2695 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10227602

Rango de precios
2,947 € - 2,7987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10227275

Rango de precios
1,6187 € - 1,5369 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228197

Rango de precios
0,3778 € - 0,3584 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm M3-M3 5.0 mm

10228159

Rango de precios
1,2183 € - 1,1571 €

Niveles de existencias
11400 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 8.0 mm

10313763

Rango de precios
1,1456 € - 1,0884 €

Niveles de existencias
171 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

10228234

Rango de precios
0,564 € - 0,536 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10226902

Rango de precios
1,1399 € - 1,0828 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10226995

Rango de precios
1,0009 € - 0,9492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2