Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
319 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,6887 € - 0,725 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
7.0 mm
M3
20.0 mm
0,4585 € - 0,4822 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
5.0 mm
M3
12.0 mm
0,3132 € - 0,3293 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
7.0 mm
M3
12.0 mm
0,4358 € - 0,4585 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
8.0 mm
M4
12.0 mm
0,9257 € - 0,9729 € 510 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,5413 € - 0,5693 € 6 En stock
Latón
6.0 mm
M2
18.0 mm
0,4951 € - 0,5209 € 10060 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
1,2034 € - 1,2658 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
8.0 mm
M4
10.0 mm
1,0516 € - 1,1065 € 502 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
5.0 mm
1,2023 € - 1,2647 € 1198 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € 646 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € 490 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
1,4314 € - 1,5068 € 1996 En stock
Acero
12.0 mm
M6
10.0 mm
1,4314 € - 1,5068 € 295 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
18.0 mm
1,3282 € - 1,397 € 300 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M4
15.0 mm
1,2884 € - 1,3562 € 950 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2.5
20.0 mm
0,536 € - 0,564 € 982 En stock
Acero
12.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,3584 € - 0,3778 € 290 En stock
Acero
8.0 mm
M3
5.0 mm
2,3249 € - 2,4476 € 100 En stock
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
15.0 mm
1,1258 € - 1,185 € 750 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M3
5.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10637364

Rango de precios
0,725 € - 0,6887 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10337462

Rango de precios
0,4822 € - 0,4585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10337592

Rango de precios
0,3293 € - 0,3132 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10337615

Rango de precios
0,4585 € - 0,4358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10227114

Rango de precios
0,9729 € - 0,9257 €

Niveles de existencias
510 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Rango de precios
0,5693 € - 0,5413 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Rango de precios
0,5209 € - 0,4951 €

Niveles de existencias
10060 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10227336

Rango de precios
1,2658 € - 1,2034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Rango de precios
1,1065 € - 1,0516 €

Niveles de existencias
502 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10227039

Rango de precios
1,2647 € - 1,2023 €

Niveles de existencias
1198 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Acero inoxidable Separadores de macho a hembra #4-40 5.0 mm

10228173

Rango de precios
1,2183 € - 1,1571 €

Niveles de existencias
646 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10228210

Rango de precios
1,2183 € - 1,1571 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10227732

Rango de precios
1,5068 € - 1,4314 €

Niveles de existencias
1996 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10227190

Rango de precios
1,5068 € - 1,4314 €

Niveles de existencias
295 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10227343

Rango de precios
1,397 € - 1,3282 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10227077

Rango de precios
1,3562 € - 1,2884 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228241

Rango de precios
0,564 € - 0,536 €

Niveles de existencias
982 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228197

Rango de precios
0,3778 € - 0,3584 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10227787

Rango de precios
2,4476 € - 2,3249 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm M3-M3 5.0 mm

10228111

Rango de precios
1,185 € - 1,1258 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3