Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4251 € - 0,4477 € | 15311 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1689 € - 1,2313 € | 2648 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5413 € - 0,5693 € | 365 En stock |
Latón
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3767 € - 0,3961 € | 900 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4595 € - 1,5349 € | 118 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5112 € - 0,5381 € | 56 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1086 € - 1,1667 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8533 € - 1,9524 € | 106 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,8406 € - 1,9374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2895 € - 1,3583 € | 4356 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,2367 € - 1,3024 € | 163 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,213 € - 1,2765 € | 68 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0052 € - 1,059 € | 2469 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,367 € - 1,438 € | 7754 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,0365 € - 2,144 € | 318 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,339 € - 1,4089 € | 96 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6296 € - 1,7157 € | 358 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,593 € - 0,6242 € | 17350 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8255 € - 0,8685 € | 2695 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,087 € - 1,1451 € | 200 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar