Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9848 € - 2,0882 € | 822 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4487 € - 1,5241 € | 100 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,2486 € - 3,4183 € | 2301 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,8663 € - 1,9631 € | 990 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8255 € - 0,8685 € | 2695 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1688 € - 1,2292 € | 600 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1183 € - 1,1764 € | 1498 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0052 € - 1,059 € | 2469 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7091 € - 1,7975 € | 1200 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7987 € - 2,947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5853 € - 2,7208 € | 14480 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,4079 € - 0,4283 € | 1184 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5973 € - 1,6811 € | 50 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,2223 € - 7,6096 € | 150 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3108 € - 0,3272 € | 3000 En stock |
PA
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3108 € - 0,3272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3519 € - 0,3702 € | 1163 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1571 € - 1,2183 € | 11400 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4994 € - 0,5253 € | 26815 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0487 € - 1,1039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar