Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
319 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
5,1771 € - 5,4507 € 55 En stock
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
70.0 mm
2,4044 € - 2,5317 € 232 En stock
Acero
12.0 mm
M6
35.0 mm
5,1512 € - 5,4227 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
50.0 mm
2,0237 € - 2,1312 € 150 En stock
Acero inoxidable
10.0 mm
M4
25.0 mm
2,4971 € - 2,6285 € 50 En stock
Acero inoxidable
10.0 mm
M4
40.0 mm
0,3821 € - 0,4014 € 7030 En stock
Latón
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,4563 € - 0,48 € 5000 En stock
Latón
6.0 mm
M2
12.0 mm
1,1258 € - 1,185 € 3530 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,536 € - 0,564 € 90 En stock
Acero
12.0 mm
M3
8.0 mm
0,3769 € - 0,8322 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € 11400 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
5.0 mm
1,1581 € - 1,2195 € 40 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
15.0 mm
1,0613 € - 1,1172 € 4444 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
8.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € 3250 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,4994 € - 0,5253 € 26815 En stock
Latón
8.0 mm
M3
6.0 mm
0,6366 € - 0,6702 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
M2
12.0 mm
1,2528 € - 1,3173 € 39352 En stock
Acero
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,353 € - 0,3713 € 2470 En stock
Acero
6.0 mm
M3
8.0 mm
5,7478 € - 6,0489 € 133 En stock
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
80.0 mm
4,4409 € - 4,6757 € 100 En stock
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
40.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10227961

Rango de precios
5,4507 € - 5,1771 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10227879

Rango de precios
2,5317 € - 2,4044 €

Niveles de existencias
232 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10227923

Rango de precios
5,4227 € - 5,1512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10227367

Rango de precios
2,1312 € - 2,0237 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10227381

Rango de precios
2,6285 € - 2,4971 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Rango de precios
0,4014 € - 0,3821 €

Niveles de existencias
7030 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10226933

Rango de precios
0,48 € - 0,4563 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10228142

Rango de precios
1,185 € - 1,1258 €

Niveles de existencias
3530 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

10228234

Rango de precios
0,564 € - 0,536 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10098431

Rango de precios
0,8322 € - 0,3769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm M3-M3 5.0 mm

10228159

Rango de precios
1,2183 € - 1,1571 €

Niveles de existencias
11400 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10226957

Rango de precios
1,2195 € - 1,1581 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10227138

Rango de precios
1,1172 € - 1,0613 €

Niveles de existencias
4444 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228203

Rango de precios
1,2183 € - 1,1571 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10227121

Rango de precios
0,5253 € - 0,4994 €

Niveles de existencias
26815 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 12.0 mm

10638569

Rango de precios
0,6702 € - 0,6366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Marrón
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10227527

Rango de precios
1,3173 € - 1,2528 €

Niveles de existencias
39352 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 8.0 mm

10228135

Rango de precios
0,3713 € - 0,353 €

Niveles de existencias
2470 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10227985

Rango de precios
6,0489 € - 5,7478 €

Niveles de existencias
133 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10227909

Rango de precios
4,6757 € - 4,4409 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6