Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
319 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,5413 € - 0,5693 € 6 En stock
Latón
6.0 mm
M2
18.0 mm
1,1183 € - 1,1764 € 2998 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
0,9257 € - 0,9729 € 1460 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,5112 € - 0,5381 € 56 En stock
Latón
6.0 mm
M2
15.0 mm
1,1581 € - 1,2195 € 40 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,5413 € - 0,5693 € 170 En stock
Latón
12.0 mm
M3
8.0 mm
2,0365 € - 2,144 € 518 En stock
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
10.0 mm
1,1258 € - 1,185 € 2530 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
#4-40
5.0 mm
1,2023 € - 1,2647 € 1398 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,4994 € - 0,5253 € 26815 En stock
Latón
8.0 mm
M3
6.0 mm
0,3767 € - 0,3961 € 900 En stock
Latón
8.0 mm
M3
5.0 mm
1,2367 € - 1,3024 € 163 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
1,213 € - 1,2765 € 68 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
20.0 mm
1,4314 € - 1,5068 € 2096 En stock
Acero
12.0 mm
M6
10.0 mm
0,6005 € - 0,6329 € 296 En stock
Latón
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,4563 € - 0,48 € 6100 En stock
Latón
6.0 mm
M2
12.0 mm
2,5853 € - 2,7208 € 14680 En stock
Acero
10.0 mm
M5
45.0 mm
4,4541 € - 4,6885 € 1000 En stock
Acero inoxidable
10.0 mm
M5
70.0 mm
1,2895 € - 1,3583 € 4356 En stock
Latón
10.0 mm
M3
55.0 mm
1,087 € - 1,1451 € 2452 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
15.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Rango de precios
0,5693 € - 0,5413 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10227015

Rango de precios
1,1764 € - 1,1183 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10227114

Rango de precios
0,9729 € - 0,9257 €

Niveles de existencias
1460 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Rango de precios
0,5381 € - 0,5112 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10226957

Rango de precios
1,2195 € - 1,1581 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

10228227

Rango de precios
0,5693 € - 0,5413 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Rango de precios
2,144 € - 2,0365 €

Niveles de existencias
518 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10228142

Rango de precios
1,185 € - 1,1258 €

Niveles de existencias
2530 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10227039

Rango de precios
1,2647 € - 1,2023 €

Niveles de existencias
1398 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10227121

Rango de precios
0,5253 € - 0,4994 €

Niveles de existencias
26815 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228180

Rango de precios
0,3961 € - 0,3767 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10227046

Rango de precios
1,3024 € - 1,2367 €

Niveles de existencias
163 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Rango de precios
1,2765 € - 1,213 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10227732

Rango de precios
1,5068 € - 1,4314 €

Niveles de existencias
2096 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10226971

Rango de precios
0,6329 € - 0,6005 €

Niveles de existencias
296 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10226933

Rango de precios
0,48 € - 0,4563 €

Niveles de existencias
6100 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10098240

Rango de precios
2,7208 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
14680 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10227725

Rango de precios
4,6885 € - 4,4541 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 55.0 mm

10227299

Rango de precios
1,3583 € - 1,2895 €

Niveles de existencias
4356 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10227176

Rango de precios
1,1451 € - 1,087 €

Niveles de existencias
2452 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3