Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Forma del espaciador | Material | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1909 € - 0,2357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1927 € - 0,238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2014 € - 0,2486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,191 € - 0,2358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,2005 € - 0,2476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1731 € - 0,2137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1838 € - 0,2269 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1838 € - 0,2269 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4474 € - 0,5966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1803 € - 0,2225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1767 € - 0,2182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1749 € - 0,216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2033 € - 0,251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1938 € - 0,2392 € | 12000 En stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1838 € - 0,2269 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1874 € - 0,2314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,202 € - 0,2494 € | 6000 En stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1779 € - 0,2196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2162 € - 0,2669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1839 € - 0,227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar