Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma del espaciador | Material | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0666 € - 1,1225 € | 200 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2367 € - 0,2496 € | 630 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0871 € - 1,1441 € | 149 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,3805 € - 1,4532 € | 515 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9392 € - 0,9887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4616 € - 1,5392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,9521 € - 1,0022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1886 € - 1,2512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4277 € - 0,4501 € | 1442 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,475 € - 0,50 € | 656 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3573 € - 0,376 € | 3081 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0914 € - 1,1489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,503 € - 0,5295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9663 € - 1,0172 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3532 € - 0,3717 € | 2687 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9521 € - 1,0022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6793 € - 0,715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6537 € - 0,6881 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3829 € - 0,4032 € | 1160 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6225 € - 0,6552 € | 10977 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar