Menu Search

Espaciadores roscados

En stock

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
586 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma del espaciador Material Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,1543 € - 0,1624 € 29401 En stock
Hexagonal
PA
M3
8.0 mm
1,678 € - 1,7662 € 264 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M6
40.0 mm
0,1813 € - 0,1909 € 34672 En stock
Hexagonal
PA
M3
12.7 mm
17,0815 € - 17,9807 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEEK
6.0 mm
0,1677 € - 0,1766 € 32 En stock
Hexagonal
PA
M3
10.0 mm
7,8784 € - 8,2884 € 60 En stock
PEEK
8.0 mm
1,1979 € - 1,2604 € 735 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
30.0 mm
0,8782 € - 0,9246 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M3
6.0 mm
1,3174 € - 1,3863 € 7316 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M3
50.0 mm
0,9392 € - 0,9887 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
PA
M6
12.0 mm
1,0666 € - 1,1225 € 200 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2
20.0 mm
9,6871 € - 10,2042 € 170 En stock
PEEK
15.0 mm
1,3669 € - 1,439 € 335 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M4
60.0 mm
1,6101 € - 1,6952 € 600 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M5
35.0 mm
0,9392 € - 0,9887 € 1238 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M6
18.0 mm
0,2615 € - 0,2744 € 5233 En stock
Hexagonal
PA
M3
22.0 mm
0,2981 € - 0,3132 € 8594 En stock
Hexagonal
PA
M3
25.0 mm
0,9392 € - 0,9887 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2
25.0 mm
1,0946 € - 1,1527 € 258 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2
15.0 mm
0,9364 € - 0,9859 € 90 En stock
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
18.0 mm
  • de 30
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.7 mm M3 8.0 mm

10379073

Rango de precios
0,1624 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
29401 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10369913

Rango de precios
1,7662 € - 1,678 €

Niveles de existencias
264 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.7 mm M3 12.7 mm

10379097

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
34672 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra 7.0 mm 6.0 mm

10630914

Rango de precios
17,9807 € - 17,0815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.7 mm M3 10.0 mm

10379080

Rango de precios
0,1766 € - 0,1677 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm 8.0 mm

10221068

Rango de precios
8,2884 € - 7,8784 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10369685

Rango de precios
1,2604 € - 1,1979 €

Niveles de existencias
735 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 6.0 mm

10369708

Rango de precios
0,9246 € - 0,8782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 50.0 mm

10369777

Rango de precios
1,3863 € - 1,3174 €

Niveles de existencias
7316 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10369876

Rango de precios
0,9887 € - 0,9392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 20.0 mm

10369555

Rango de precios
1,1225 € - 1,0666 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm 15.0 mm

10220986

Rango de precios
10,2042 € - 9,6871 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 60.0 mm

10369814

Rango de precios
1,439 € - 1,3669 €

Niveles de existencias
335 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

10369821

Rango de precios
1,6952 € - 1,6101 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10369890

Rango de precios
0,9887 € - 0,9392 €

Niveles de existencias
1238 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    9.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.7 mm M3 22.0 mm

10379134

Rango de precios
0,2744 € - 0,2615 €

Niveles de existencias
5233 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    22.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.7 mm M3 25.0 mm

10379141

Rango de precios
0,3132 € - 0,2981 €

Niveles de existencias
8594 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 25.0 mm

10369562

Rango de precios
0,9887 € - 0,9392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 15.0 mm

10369548

Rango de precios
1,1527 € - 1,0946 €

Niveles de existencias
258 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    7.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10369654

Rango de precios
0,9859 € - 0,9364 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    9.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm