Menu Search

KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Cinta de poliéster Verde

KertasTack con protección contra manipulaciones que no deja residuos. Se retira fácilmente del papel. Se puede escribir sobre la superficie mate. Piezas troqueladas.
Referencia de Essentra:

20083632

Número de pieza del fabricante:

1222268

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10000 + 0,188 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 10000

Precio total:

1.880,00 €

10000 x 0,188 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 20.0 mm
B 60.0 mm
 Tamaño de la etiqueta Small
Tipo de sellado Non Transfer
 Material de la cinta Poliéster
Color Verde
Código de material 3919908099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros