Los extractores de tarjetas PCB facilitan la inserción y extracción de tarjetas. La palanca sobre el bastidor guía o el chasis extrae la tarjeta. Evita presiones indebidas y protege los componentes, circuitos y conectores en los sistemas de apoyo PCB. CBE - Se inserta a presión en un orificio de .109". RCP - Se suministran los pasadores de resorte para la instalación
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Grosor del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
2,8908 € - 3,043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,4849 € - 1,5631 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,0868 € - 1,1438 € | 489 En stock |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,9356 € - 2,0683 € | 240 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,1129 € - 1,1716 € | 2632 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
2,8537 € - 3,0039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,485 € - 3,2824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,0498 € - 2,1579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar