Los ezeplugs están diseñados para sellar y asegurar los orificios roscados. Disponen de una lengüeta de tracción central o lateral para facilitar su inserción y extracción. Disponibles en varios tamaños, pueden proteger más de 25 tamaños de rosca imperial o métrica contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. La lengüeta flexible facilita su extracción.Incluyen una lengüeta central o lateral que permite insertarlos y extraerlos fácilmente de los orificios roscados.Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.Son fáciles de instalar con el diseño patentado de ajuste rápido y fijan el tapón en su sitio con solo presionarlos. Material: PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1055
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Medida de la rosca | d1 | Dirección de arrastre | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2029 € - 0,4486 € | 3400 En stock |
1.087 in
27.6 mm
|
1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
|
0.886 in
22.5 mm
|
Lateral
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,1384 € - 0,1459 € | 24750 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
|
0.591 in
15.0 mm
|
Central
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
| 0,0982 € - 0,2172 € | 2000 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
|
0.61 in
15.5 mm
|
Lateral
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 0,1737 € - 0,1828 € | 7707 En stock |
1.087 in
27.6 mm
|
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
|
0.886 in
22.5 mm
|
Central
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,0809 € - 0,0851 € | 58480 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
Central
|
0.894 in
22.7 mm
|
2
|
||
| 10068489 | 0,0668 € - 0,1477 € | 126000 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
|
0.354 in
9.0 mm
|
Lateral
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
|
| 10068519 | 0,1178 € - 0,2605 € | 3600 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
|
0.76 in
19.3 mm
|
Lateral
|
1.35 in
34.3 mm
|
1
|
|
| 0,2098 € - 0,4639 € | 200 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
|
1.177 in
29.9 mm
|
Lateral
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
| 0,1847 € - 0,1945 € | 11050 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
|
1.177 in
29.9 mm
|
Central
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
| 0,0751 € - 0,0791 € | 16000 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
|
0.354 in
9.0 mm
|
Central
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,077 € - 0,1702 € | 66500 En stock |
0.646 in
16.4 mm
|
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
|
0.461 in
11.7 mm
|
Lateral
|
0.894 in
22.7 mm
|
1
|
||
| 0,1503 € - 0,1578 € | 31692 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
|
0.76 in
19.3 mm
|
Central
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar