Menu Search

Fijación de un toque - Bloqueo con leva - Retráctil

En producción

Las sujeciones de un solo toque con bloqueo de levas retráctil son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.

Cuenta con una palanca de leva de un solo toque que retrae por completo el vástago de sujeción cuando se libera la pieza de trabajo, lo que permite que el soporte se enganche y desenganche con seguridad. Para hacer esto cuando la palanca está desactivada, colóquela en posición de activación. Cuando oiga un clic, significará que está totalmente sujeta. Para liberarla, gire el asa de nuevo hasta la posición de desactivación.

Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 130 C y pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.

  • Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.
  • Cuenta con una palanca de leva de un solo toque que retrae por completo el vástago de sujeción cuando se libera la pieza de trabajo.
  • Resistentes a temperaturas de hasta 130 ºC.
Material: Acero Código De La Serie: SR33946, SR33947

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 d2 h2 d1 -0.04|-0.08 h1 d6 l2 Compra
51,1704 € - 68,2272 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
20.0
5.0
M2 x 0.4
5.5
42,4875 € - 56,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
36.5
8.0
M3 x 0.5
5.5
40,5305 € - 54,0441 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
20.0
5.0
M2 x 0.4
5.5
53,0965 € - 70,7919 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
26.5
8.0
M3 x 0.5
5.5
Fijación de un toque M2 x 0.4 30.0 Acero

20190781

Rango de precios
68,2272 € - 51,1704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa T
  • Material del asa
    Acero
  • Para un solo espesor de panel
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 38.0 Acero

20190590

Rango de precios
56,65 € - 42,4875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa T
  • Material del asa
    Plástico
  • Para un solo espesor de panel
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Fijación de un toque M2 x 0.4 30.0 Acero

20190583

Rango de precios
54,0441 € - 40,5305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa T
  • Material del asa
    Plástico
  • Para un solo espesor de panel
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 38.0 Acero

20190798

Rango de precios
70,7919 € - 53,0965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa T
  • Material del asa
    Acero
  • Para un solo espesor de panel
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0