Menu Search

Fijaciones para cables mini

En stock

Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.

Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.

El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.


Código De La Serie: SR2104

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Estilo de fijación Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1026 € - 0,1246 € 53157 En stock
4.8 mm
Montaje a presión
0.9 mm
0,2309 € - 0,266 € 840 En stock
4.3 mm
Montaje a presión
8.5 mm
0,189 € - 0,1989 € 12184 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhesivo
6.1 mm
0,4019 € - 0,4341 € 4000 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhesivo
2.8 mm
0,0739 € - 0,0778 € 4695 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhesivo
1.0 mm
0,4019 € - 0,4341 € 10440 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhesivo
2.8 mm
0,0808 € - 0,085 € 3909 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhesivo
2.8 mm
0,7542 € - 0,7542 € 87 En stock
4.8 mm
2.6 mm
0,2293 € - 0,2414 € 8218 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhesivo
2.8 mm
2,0016 € - 2,107 € 13840 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhesivo
7.6 mm
10019290 0,1026 € - 0,1246 € 10001 En stock
6.7 mm
Montaje a presión
2.9 mm
0,111 € - 0,1346 € 11000 En stock
4.8 mm
Montaje a presión
0.9 mm
10019023 0,1166 € - 0,1227 € 3050 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhesivo
1.0 mm
10019115 0,2279 € - 0,2399 € 129000 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhesivo
7.6 mm
0,1958 € - 0,2236 € 6407 En stock
4.3 mm
1.8 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,1026 € - 0,1246 € 108998 En stock
4.8 mm
Montaje a presión
0.9 mm
0,1958 € - 0,2236 € 900 En stock
4.3 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,1295 € - 0,1364 € 33683 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhesivo
6.1 mm
0,2309 € - 0,266 € 121507 En stock
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
0,111 € - 0,1346 € 9705 En stock
6.7 mm
Montaje a presión
2.9 mm
  • de 5
Pasacables 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Rango de precios
0,1246 € - 0,1026 €

Niveles de existencias
53157 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    0.9 mm
  • Anchura interior
    4.8 mm
Pasacables 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018644

Rango de precios
0,266 € - 0,2309 €

Niveles de existencias
840 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    8.5 mm
  • Anchura interior
    4.3 mm
Pasacables Adhesivo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Rango de precios
0,1989 € - 0,189 €

Niveles de existencias
12184 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.1 mm
  • Altura interior
    6.1 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Rango de precios
0,4341 € - 0,4019 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables Adhesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Rango de precios
0,0778 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
4695 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Altura interior
    1.0 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Rango de precios
0,4341 € - 0,4019 €

Niveles de existencias
10440 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
3909 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables con clip de bloqueo 7.1 mm 6.4 mm Natural Nylon 6/6

10019344

Rango de precios
0,7542 € - 0,7542 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.6 mm
  • Anchura interior
    4.8 mm
  • Anchura general
    8.9 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
8218 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables Adhesivo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Rango de precios
2,107 € - 2,0016 €

Niveles de existencias
13840 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.1 mm
  • Altura interior
    7.6 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019290

Rango de precios
0,1246 € - 0,1026 €

Niveles de existencias
10001 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.9 mm
  • Anchura interior
    6.7 mm
Pasacables 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Rango de precios
0,1346 € - 0,111 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    0.9 mm
  • Anchura interior
    4.8 mm
Pasacables Adhesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Rango de precios
0,1227 € - 0,1166 €

Niveles de existencias
3050 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Altura interior
    1.0 mm
Pasacables Adhesivo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Rango de precios
0,2399 € - 0,2279 €

Niveles de existencias
129000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.1 mm
  • Altura interior
    7.6 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Rango de precios
0,2236 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
6407 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019221

Rango de precios
0,1246 € - 0,1026 €

Niveles de existencias
108998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    0.9 mm
  • Anchura interior
    4.8 mm
Pasacables 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Rango de precios
0,2236 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.0 mm
  • Anchura interior
    4.3 mm
Pasacables Adhesivo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Rango de precios
0,1364 € - 0,1295 €

Niveles de existencias
33683 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.1 mm
  • Altura interior
    6.1 mm
Pasacables 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Rango de precios
0,266 € - 0,2309 €

Niveles de existencias
121507 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.4 mm
  • Altura interior
    3.0 mm
  • Anchura interior
    4.4 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Rango de precios
0,1346 € - 0,111 €

Niveles de existencias
9705 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.9 mm
  • Anchura interior
    6.7 mm