Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura | Diámetro general | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3605 € - 9,2895 € | 493 En stock | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
1.173 in
 
29.8 mm
 |  | ||
| 3,3114 € - 3,6793 € | 8372 En stock | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | 
1.24 in
 
31.5 mm
 |  | ||
| 3,8942 € - 4,3269 € | 181 En stock | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
0.819 in
 
20.8 mm
 |  | ||
| 6,954 € - 7,7267 € | 2700 En stock | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
1.173 in
 
29.8 mm
 |  | ||
| 2,7021 € - 3,0023 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 |  | ||
| 0,1969 € - 0,2188 € | 2500 En stock | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
0.386 in
 
9.8 mm
 | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | ||
| 2,3842 € - 2,6491 € | 700 En stock | 
0.898 in
 
22.8 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 |  | ||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
0.819 in
 
20.8 mm
 |  | |||
| 7,3223 € - 7,7077 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.917 in
 
23.3 mm
 |  | ||
| 0,4641 € - 0,5156 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
1.122 in
 
28.5 mm
 | 
0.559 in
 
14.2 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,256 € - 0,2845 € | 825 En stock | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.484 in
 
12.3 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | ||
| 0,7151 € - 0,7946 € | 262 En stock | 
1.122 in
 
28.5 mm
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.421 in
 
10.7 mm
 | ||
| 0,694 € - 0,7712 € | 255 En stock | 
1.122 in
 
28.5 mm
 | 
0.732 in
 
18.6 mm
 | 
0.398 in
 
10.1 mm
 | ||
| 0,4731 € - 0,5258 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 0,1961 € - 0,2178 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 0,107 € - 0,1189 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,1316 € - 0,1462 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,31 € - 0,3444 € | 300 En stock | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
0.484 in
 
12.3 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| 0,4535 € - 0,5039 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | ||
| 0,0968 € - 0,1075 € | 464 En stock | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | 
0.13 in
 
3.3 mm
 | ||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar