Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura | Diámetro general | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5471 € - 0,6079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.559 in
14.2 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,0213 € - 2,2459 € | 40 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2118 € - 0,2354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1338 € - 0,1487 € | 9 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1653 € - 0,1837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3203 € - 0,3559 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,2296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.217 in
5.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10318881 | 3,5936 € - 3,9933 € | 2214 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 1,6057 € - 1,7841 € | 129 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,7301 € - 1,9224 € | 80 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2173 € - 0,2414 € | 1400 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7243 € - 0,8049 € | 200 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.244 in
6.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,0995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9953 € - 1,106 € | 24 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0258 € - 0,0287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar