Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura | Diámetro general | Diámetro interior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1705 € - 0,1894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3819 € - 0,4243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,3136 € - 0,3484 € | 7400 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,0298 € - 0,0331 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0755 € - 0,0838 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0258 € - 0,0287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,0775 € - 0,0862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2744 € - 0,3049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3601 € - 0,4002 € | 558 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2744 € - 0,3049 € | 3453 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,4691 € - 0,5212 € | 110 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,8241 € - 0,9156 € | 500 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,2897 € - 0,3219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2325 € - 0,2584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5169 € - 0,5744 € | 297 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7521 € - 0,8357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.142 in
29.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3852 € - 0,428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,4177 € - 0,4641 € | 338 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,7733 € - 0,8592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,42 € - 0,4666 € | 200 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar