Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura | Diámetro general | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0351 € - 0,039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,031 € - 0,0344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0246 € - 0,0274 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,6201 € - 0,6889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3794 € - 0,4216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4391 € - 0,4879 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9513 € - 1,057 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 3,711 € - 4,123 € | 6266 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,8088 € - 0,8987 € | 197 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,4972 € | 1042 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,4269 € - 0,4744 € | 220 En stock |
1.098 in
27.9 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 0,4297 € - 0,4774 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 0,5683 € - 0,6314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,175 € - 0,1945 € | 1500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5119 € - 1,6798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,3346 € - 0,3718 € | 1500 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,3487 € - 1,4987 € | 4851 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,0258 € - 0,0287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0256 € - 0,0284 € | 3990 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1909 € - 0,2121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar