Menu Search

Fundas de ferrita

En stock

Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
220 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura Diámetro general Diámetro interior Compra
1,596 € - 1,7734 € 159 En stock
28.5 mm
24.5 mm
10.2 mm
0,0283 € - 0,0315 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
1,6853 € - 1,8725 € 1433 En stock
23.0 mm
19.5 mm
8.0 mm
2,2267 € - 2,4741 € 497 En stock
22.0 mm
23.0 mm
135.0 mm
0,2744 € - 0,3049 € 3453 En stock
20.0 mm
12.0 mm
7.3 mm
0,3794 € - 0,4216 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
14.2 mm
7.0 mm
0,0317 € - 0,0352 € 480 En stock
4.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,093 € - 0,1033 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
5.0 mm
2.3 mm
0,2221 € - 0,2468 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
12.0 mm
8.5 mm
0,5856 € - 0,6507 € 688 En stock
23.5 mm
14.2 mm
7.0 mm
0,1499 € - 0,1666 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,2236 € - 0,2485 € 4425 En stock
19.5 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,1372 € - 0,1525 € 3000 En stock
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1909 € - 0,2121 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
5.0 mm
2.1 mm
0,2167 € - 0,2408 € 1054 En stock
14.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,3222 € - 0,358 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
0,1508 € - 0,1676 € 2700 En stock
16.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,1074 € - 0,1193 € 1000 En stock
4.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1126 € - 0,1252 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
9.5 mm
4.8 mm
1,2266 € - 1,3629 € 27 En stock
35.0 mm
19.0 mm
5.8 mm
  • de 11
Ferrita con carcasa 10.2 mm 24.5 mm 28.5 mm 270 Ω 560 Ω K5B

10318836

Rango de precios
1,7734 € - 1,596 €

Niveles de existencias
159 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro general
    24.5 mm
  • Anchura
    28.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 1.5 mm 4.0 mm 3.0 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Rango de precios
0,0315 € - 0,0283 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    1.5 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Anchura
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita con carcasa 8.0 mm 19.5 mm 23.0 mm 60 Ω 120 Ω K5B

10318775

Rango de precios
1,8725 € - 1,6853 €

Niveles de existencias
1433 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro general
    19.5 mm
  • Anchura
    23.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita con carcasa 135.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 90 Ω 140 Ω K5B

10318843

Rango de precios
2,4741 € - 2,2267 €

Niveles de existencias
497 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
  • Diámetro interior
    135.0 mm
  • Diámetro general
    23.0 mm
  • Anchura
    22.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 7.3 mm 12.0 mm 20.0 mm 69 Ω 108 Ω K5B

10318997

Rango de precios
0,3049 € - 0,2744 €

Niveles de existencias
3453 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    7.3 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Anchura
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 7.0 mm 14.2 mm 15.0 mm 78 Ω 116 Ω K5B

10432082

Rango de precios
0,4216 € - 0,3794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Anchura
    15.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 2.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10319376

Rango de precios
0,0352 € - 0,0317 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    2.0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Anchura
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 2.3 mm 5.0 mm 10.0 mm 51 Ω 72 Ω K5B

10641446

Rango de precios
0,1033 € - 0,093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Diámetro general
    5.0 mm
  • Anchura
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 8.5 mm 12.0 mm 12.0 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Rango de precios
0,2468 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    8.5 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Anchura
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 7.0 mm 14.2 mm 23.5 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Rango de precios
0,6507 € - 0,5856 €

Niveles de existencias
688 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Anchura
    23.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

10641460

Rango de precios
0,1666 € - 0,1499 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Anchura
    9.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 5.0 mm 9.5 mm 19.5 mm 98 Ω 153 Ω K5B

10319505

Rango de precios
0,2485 € - 0,2236 €

Niveles de existencias
4425 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Anchura
    19.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 6.0 mm 10.0 mm 8.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10320044

Rango de precios
0,1525 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Anchura
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 2.1 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

10638972

Rango de precios
0,2121 € - 0,1909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    2.1 mm
  • Diámetro general
    5.0 mm
  • Anchura
    18.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Rango de precios
0,2408 € - 0,2167 €

Niveles de existencias
1054 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Anchura
    14.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 5.0 mm 11.5 mm 18.5 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Rango de precios
0,358 € - 0,3222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Anchura
    18.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 5.0 mm 9.5 mm 16.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

10319499

Rango de precios
0,1676 € - 0,1508 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Anchura
    16.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 6.0 mm 10.0 mm 4.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10320037

Rango de precios
0,1193 € - 0,1074 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Anchura
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 4.8 mm 9.5 mm 9.5 mm 50 Ω 86 Ω K5B

10319468

Rango de precios
0,1252 € - 0,1126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Anchura
    9.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 5.8 mm 19.0 mm 35.0 mm 272 Ω 340 Ω K5B

10319277

Rango de precios
1,3629 € - 1,2266 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    5.8 mm
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Material
    K5B