Menu Search

Fundas de ferrita

En stock

Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
220 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura Diámetro general Diámetro interior Compra
0,0897 € - 0,0997 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1601 € - 0,1779 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
7.9 mm
3.0 mm
0,1248 € - 0,1387 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,3346 € - 0,3718 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
10.5 mm
5.5 mm
0,2834 € - 0,3148 € 660 En stock
20.0 mm
12.0 mm
5.6 mm
0,0258 € - 0,0287 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
3.5 mm
1.3 mm
0,0755 € - 0,0838 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4641 € - 0,5156 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
14.2 mm
8.0 mm
0,4731 € - 0,5258 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,7151 € - 0,7946 € 262 En stock
28.5 mm
17.5 mm
10.7 mm
0,256 € - 0,2845 € 825 En stock
20.0 mm
12.3 mm
7.0 mm
1,993 € - 2,2145 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
19.5 mm
9.5 mm
0,0464 € - 0,0516 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1033 € - 0,1148 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
3.1 mm
0,3951 € - 0,4391 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
16.5 mm
8.2 mm
0,4077 € - 0,453 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
1,9317 € - 2,1463 € 1088 En stock
15.5 mm
14.0 mm
7.0 mm
10433614 0,3585 € - 0,3984 € 1260 En stock
5.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
0,1395 € - 0,155 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.2 mm
9.4 mm
6.3 mm
1,7778 € - 1,9753 € 144 En stock
33.0 mm
29.0 mm
15.0 mm
  • de 11
Ferrita cilíndrica 3.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 52 Ω 90 Ω K5B

10432310

Rango de precios
0,0997 € - 0,0897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Anchura
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 3.0 mm 7.9 mm 19.0 mm 130 Ω 190 Ω K5B

10433973

Rango de precios
0,1779 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro general
    7.9 mm
  • Anchura
    19.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 4.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 48 Ω 71 Ω K5B

10640906

Rango de precios
0,1387 € - 0,1248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Anchura
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 5.5 mm 10.5 mm 25.0 mm 106 Ω 173 Ω K5B

10318928

Rango de precios
0,3718 € - 0,3346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro general
    10.5 mm
  • Anchura
    25.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 5.6 mm 12.0 mm 20.0 mm 119 Ω 175 Ω K5B

10318959

Rango de precios
0,3148 € - 0,2834 €

Niveles de existencias
660 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Anchura
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 1.3 mm 3.5 mm 4.0 mm 29 Ω 48 Ω K5B

10640937

Rango de precios
0,0287 € - 0,0258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    1.3 mm
  • Diámetro general
    3.5 mm
  • Anchura
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 2.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 53 Ω 80 Ω K5B

10319369

Rango de precios
0,0838 € - 0,0755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    2.0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Anchura
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 8.0 mm 14.2 mm 28.5 mm 128 Ω 195 Ω K5B

10319086

Rango de precios
0,5156 € - 0,4641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Anchura
    28.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 10.0 mm 16.0 mm 28.0 mm 91 Ω 156 Ω K5B

10418475

Rango de precios
0,5258 € - 0,4731 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 10.7 mm 17.5 mm 28.5 mm 90 Ω 150 Ω K5B

10319185

Rango de precios
0,7946 € - 0,7151 €

Niveles de existencias
262 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    10.7 mm
  • Diámetro general
    17.5 mm
  • Anchura
    28.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 7.0 mm 12.3 mm 20.0 mm 72 Ω 137 Ω K5B

10319017

Rango de precios
0,2845 € - 0,256 €

Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro general
    12.3 mm
  • Anchura
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita con carcasa 9.5 mm 19.5 mm 20.0 mm 120 Ω 190 Ω K5B

10318805

Rango de precios
2,2145 € - 1,993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro general
    19.5 mm
  • Anchura
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 3.0 mm 6.0 mm 3.0 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10641309

Rango de precios
0,0516 € - 0,0464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Anchura
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 3.1 mm 8.0 mm 4.0 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10641330

Rango de precios
0,1148 € - 0,1033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Anchura
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 8.2 mm 16.5 mm 16.0 mm 83 Ω 140 Ω K5B

10320204

Rango de precios
0,4391 € - 0,3951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro general
    16.5 mm
  • Anchura
    16.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 10.0 mm 18.0 mm 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Rango de precios
0,453 € - 0,4077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Anchura
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita con carcasa 7.0 mm 14.0 mm 15.5 mm 47 Ω 101 Ω K5B

10318744

Rango de precios
2,1463 € - 1,9317 €

Niveles de existencias
1088 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Anchura
    15.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Rango de precios
0,3984 € - 0,3585 €

Niveles de existencias
1260 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 6.3 mm 9.4 mm 7.2 mm 22 Ω 42 Ω K5B

10638842

Rango de precios
0,155 € - 0,1395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro general
    9.4 mm
  • Anchura
    7.2 mm
  • Material
    K5B
Ferrita con carcasa 15.0 mm 29.0 mm 33.0 mm 45 Ω 100 Ω K5B

10318874

Rango de precios
1,9753 € - 1,7778 €

Niveles de existencias
144 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro general
    29.0 mm
  • Anchura
    33.0 mm
  • Material
    K5B