Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura | Diámetro general | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1706 € - 0,1895 € | 3800 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3699 € - 0,411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.559 in
14.2 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,2296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 10320259 | 0,532 € - 0,5912 € | 300 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,4908 € - 0,5453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,133 € - 0,1477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,1033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7844 € - 1,9827 € | 20 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1.417 in
36 mm
|
0.984 in
25 mm
|
||
| 1,5527 € - 1,7255 € | 80 En stock |
0.921 in
23.4 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 3,1089 € - 3,4543 € | 14786 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0487 € | 20000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,0978 € - 0,1087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,139 € - 0,1545 € | 1312 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,0258 € - 0,0287 € | 13394 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,031 € - 0,0344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,0775 € - 0,0861 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.124 in
3.15 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1202 € | 89 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,0877 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar