Menu Search

Fundas de protección para mangueras - Homologadas conforme a la seguridad minera

En stock

Manguitos de protección de mangueras homologados por Seguridad Minera. Los revestimientos duraderos están homologados para proteger las mangueras contra el calor, la abrasión y las roturas. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta +130 C. La Administración de Seguridad y Salud en las Minas de EE.UU. (MSHA) ha aprobado este producto. Eficaz para minimizar una corriente concentrada de fugas por agujeros de alfiler, manteniendo al mismo tiempo una alta resistencia a la rotura.Aprobadas de acuerdo a las especificaciones de la US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Muy resistentes a pinchazos y a la abrasiónResistencia a temperaturas de: -40 C a +130 C.Pueden marcarse con el logotipo de su empresa y los datos del número de pieza.Longitud estándar del rollo: 50 metros. Material: Poliéster, Nylon Color: Negro Código De La Serie: , SR1082

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B Color Material completo RL Compra
90,1049 € - 90,1049 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Negro
Poliéster
171,546 € - 171,546 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
Negro
Poliéster
194,0722 € - 194,0722 € Solicite el plazo de entrega aquí
95.0 mm
Negro
Poliéster
45,0525 € - 45,0525 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Negro
Poliéster
152,4853 € - 152,4853 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
Negro
Poliéster
126,4935 € - 126,4935 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
Negro
Poliéster
67,5787 € - 67,5787 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Poliéster
180,2098 € - 180,2098 € Solicite el plazo de entrega aquí
90.0 mm
Negro
Poliéster
  • de 2
Fundas de protección para mangueras 45.0 mm 72 mm Poliéster Negro

20440541

Rango de precios
90,1049 € - 90,1049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    45.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 85.0 mm 136 mm Poliéster Negro

20440602

Rango de precios
171,546 € - 171,546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    85.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 95.0 mm 149 mm Poliéster Negro

20440626

Rango de precios
194,0722 € - 194,0722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    95.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 20.0 mm 34 mm Poliéster Negro

20440497

Rango de precios
45,0525 € - 45,0525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 75.0 mm 117 mm Poliéster Negro

20440596

Rango de precios
152,4853 € - 152,4853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    75.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 60.0 mm 97 mm Poliéster Negro

20440572

Rango de precios
126,4935 € - 126,4935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    60.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 30.0 mm 49 mm Poliéster Negro

20440510

Rango de precios
67,5787 € - 67,5787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 90.0 mm 144 mm Poliéster Negro

20440619

Rango de precios
180,2098 € - 180,2098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    90.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790