Menu Search

Guías para cajones

En stock

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Acero zincado, Acero inoxidable AISI 304, Acero, Acero inoxidable Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud cerrada Longitud extendida Longitud general Material Capacidad de carga Anchura general Altura general Compra
11 En stock
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Acero
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
300.0 mm
Acero inoxidable
45.0 mm
12.7 mm
24,0969 € - 53,2819 € 1 En stock
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Acero
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Acero
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Acero
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
5 En stock
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Acero
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Acero
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
24,4777 € - 54,107 € 32 En stock
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Acero
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Acero
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
115,9042 € - 256,2016 € Solicite el plazo de entrega aquí
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Acero
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
4 En stock
350.0 mm
Acero
35.0 mm
12.7 mm
2 En stock
500.0 mm
Acero inoxidable
45.0 mm
12.7 mm
1 En stock
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Acero
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Acero
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
15,8989 € - 17,4856 € 1957 En stock
600.0 mm
Acero
18,4482 € - 20,2994 € 1947 En stock
700.0 mm
Acero
8,8962 € - 9,7953 € 1987 En stock
650.0 mm
Galvanised Steel
5,0775 € - 5,5852 € 3048 En stock
350.0 mm
Galvanised Steel
13,2967 € - 14,6295 € Solicite el plazo de entrega aquí
462.0 mm
Acero
10,8002 € - 11,8792 € 1980 En stock
400.0 mm
Acero
  • de 3
Corredera de cajón 876.0 mm 35.0 mm Acero

10148211


Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    500.0 mm
  • Longitud extendida
    876.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    876.0 mm
Corredera de cajón 600.0 mm 45.0 mm

10282960


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Recorrido corredero
    300.0 mm
  • Dirección del recorrido corredero
    Un sentido
Corredera de cajón 681.0 mm 35.0 mm Acero

10148198

Rango de precios
53,2819 € - 24,0969 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    400.0 mm
  • Longitud extendida
    681.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    681.0 mm
Corredera de cajón 889.0 mm 35.0 mm Acero

10148273


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    508.0 mm
  • Longitud extendida
    889.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    889.0 mm
Corredera de cajón 1072.0 mm 35.0 mm Acero

10283127


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    610.0 mm
  • Longitud extendida
    1072.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    1072.0 mm
Corredera de cajón 707.0 mm 26.3 mm Acero

10148235


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    350.0 mm
  • Longitud extendida
    707.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    26.3 mm
  • Longitud general
    707.0 mm
Corredera de cajón 1005.0 mm 26.3 mm Acero

10148259


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    500.0 mm
  • Longitud extendida
    1005.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    26.3 mm
  • Longitud general
    1005.0 mm
Corredera de cajón 781.0 mm 35.0 mm Acero

10148204

Rango de precios
54,107 € - 24,4777 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    450.0 mm
  • Longitud extendida
    781.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    781.0 mm
Corredera de cajón 965.0 mm 35.0 mm Acero

10148228


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    550.0 mm
  • Longitud extendida
    965.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    965.0 mm
Corredera de cajón 787.0 mm 35.0 mm Acero

10148266

Rango de precios
256,2016 € - 115,9042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    457.0 mm
  • Longitud extendida
    787.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    787.0 mm
Corredera de cajón 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    350.0 mm
  • Recorrido corredero
    255.0 mm
  • Dirección del recorrido corredero
    Un sentido
Corredera de cajón 1000.0 mm 45.5 mm

10283004


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    500.0 mm
  • Recorrido corredero
    500.0 mm
  • Dirección del recorrido corredero
    Un sentido
Corredera de cajón 806.0 mm 26.3 mm Acero

10148242


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    400.0 mm
  • Longitud extendida
    806.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    26.3 mm
  • Longitud general
    806.0 mm
Corredera de cajón 695.0 mm 35.0 mm Acero

10283080


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    400.0 mm
  • Longitud extendida
    695.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    695.0 mm
Corredera de cajón 600.0 mm 45.0 mm Acero

10584668

Rango de precios
17,4856 € - 15,8989 €

Niveles de existencias
1957 En stock
Atributos
  • Longitud extendida
    600.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Corredera de cajón 700.0 mm 45.0 mm Acero

10584682

Rango de precios
20,2994 € - 18,4482 €

Niveles de existencias
1947 En stock
Atributos
  • Longitud extendida
    700.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Corredera de cajón 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Rango de precios
9,7953 € - 8,8962 €

Niveles de existencias
1987 En stock
Atributos
  • Longitud extendida
    650.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7318190090
Corredera de cajón 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Rango de precios
5,5852 € - 5,0775 €

Niveles de existencias
3048 En stock
Atributos
  • Longitud extendida
    350.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    8302420090
Corredera de cajón 462.0 mm 35.0 mm Acero

10584767

Rango de precios
14,6295 € - 13,2967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    462.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Corredera de cajón 400.0 mm 45.0 mm Acero

10584620

Rango de precios
11,8792 € - 10,8002 €

Niveles de existencias
1980 En stock
Atributos
  • Longitud extendida
    400.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090