guías para cajones telescópicos consisten en múltiples rieles entrelazados que se extienden y se retraen en etapas. Este diseño permite que los cajones se abran completamente, proporcionando acceso total al contenido. La capacidad de carga estática se especifica en el centro de los rieles, a través de todos los orificios de montaje.
Fabricados con materiales de alta resistencia, incluido acero laminado en frío y acero inoxidable que garantizan durabilidad, capacidad de carga y resistencia al desgaste y la corrosión. Están diseñados para soportar pesos que van desde 20 kg para aplicaciones ligeras hasta 200 kg para aplicaciones industriales más pesadas.
Tenga en cuenta: Las diapositivas se venden individualmente como unidades individuales.
Material: Acero inoxidable 304, Acero ennegrecido, Acero laminado en frío Código De La Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Slide length sl | Slide travel tr | Material | Load/pair max. kg | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,9452 € - 101,3546 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
558.0
|
558.0
|
Acero laminado en frío
|
200.0
|
||
| 3,6253 € - 5,1761 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
305.0
|
Acero laminado en frío
|
30.0
|
||
| 3,2761 € - 4,6729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
250.0
|
250.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 14,4499 € - 20,6427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
335.6
|
335.6
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 3,0913 € - 4,4161 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
250.0
|
254.0
|
Acero laminado en frío
|
30.0
|
||
| 8,3803 € - 11,9748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
300.0
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 84,2551 € - 120,3644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
660.0
|
660.0
|
Acero laminado en frío
|
200.0
|
||
| 8,3803 € - 11,9646 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
500.0
|
508.0
|
Acero laminado en frío
|
30.0
|
||
| 12,3343 € - 17,6233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
450.0
|
450.0
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 18,5374 € - 26,4761 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
200.0
|
210.0
|
Acero inoxidable 304
|
30.0
|
||
| 32,5251 € - 46,4615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
350.0
|
362.0
|
Acero inoxidable 304
|
45.0
|
||
| 58,6212 € - 83,7416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
700.0
|
705.0
|
Acero inoxidable 304
|
45.0
|
||
| 13,7515 € - 19,6465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
500.0
|
500.0
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 3,4918 € - 4,981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
450.0
|
450.0
|
Acero ennegrecido
|
20.0
|
||
| 42,107 € - 60,1514 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
550.0
|
560.0
|
Acero inoxidable 304
|
30.0
|
||
| 28,7868 € - 41,1211 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
650.0
|
674.0
|
Acero laminado en frío
|
80.0
|
||
| 17,4179 € - 24,8842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
457.2
|
457.2
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 6,655 € - 9,51 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
500.0
|
500.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 8,5857 € - 12,2624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
650.0
|
650.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 27,9652 € - 39,9503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
425.0
|
Acero laminado en frío
|
80.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar