Menu Search

Guías telescópicas para cajones

En producción

guías para cajones telescópicos consisten en múltiples rieles entrelazados que se extienden y se retraen en etapas. Este diseño permite que los cajones se abran completamente, proporcionando acceso total al contenido. La capacidad de carga estática se especifica en el centro de los rieles, a través de todos los orificios de montaje.

Fabricados con materiales de alta resistencia, incluido acero laminado en frío y acero inoxidable que garantizan durabilidad, capacidad de carga y resistencia al desgaste y la corrosión. Están diseñados para soportar pesos que van desde 20 kg para aplicaciones ligeras hasta 200 kg para aplicaciones industriales más pesadas.

Tenga en cuenta: Las diapositivas se venden individualmente como unidades individuales.

  • Debido a los materiales utilizados y las secciones cojinete de bolas expuestas, estas guías están diseñadas principalmente para aplicaciones internas y limpias, como gabinetes, sistemas de almacenamiento industrial y aplicaciones automotrices.
Material: Acero inoxidable 304, Acero ennegrecido, Acero laminado en frío Código De La Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Slide length sl Slide travel tr Material Load/pair max. kg Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
550.0
574.0
Acero laminado en frío
80.0
Solicite el plazo de entrega aquí
406.4
406.4
Acero laminado en frío
60.0
Solicite el plazo de entrega aquí
250.0
254.0
Acero laminado en frío
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
200.0
200.0
Acero ennegrecido
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
550.0
562.0
Acero inoxidable 304
45.0
Solicite el plazo de entrega aquí
250.0
260.0
Acero inoxidable 304
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
600.0
Acero laminado en frío
45.0
Solicite el plazo de entrega aquí
450.0
460.0
Acero inoxidable 304
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
500.0
512.0
Acero inoxidable 304
45.0
Solicite el plazo de entrega aquí
300.0
300.0
Acero laminado en frío
60.0
Solicite el plazo de entrega aquí
300.0
312.0
Acero inoxidable 304
45.0
Solicite el plazo de entrega aquí
500.0
510.0
Acero inoxidable 304
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
400.0
412.0
Acero inoxidable 304
45.0
Solicite el plazo de entrega aquí
350.0
350.0
Acero ennegrecido
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
457.0
457.0
Acero laminado en frío
200.0
Solicite el plazo de entrega aquí
660.0
660.0
Acero laminado en frío
200.0
Solicite el plazo de entrega aquí
650.0
674.0
Acero laminado en frío
80.0
Solicite el plazo de entrega aquí
508.0
508.0
Acero laminado en frío
200.0
Solicite el plazo de entrega aquí
500.0
525.0
Acero laminado en frío
80.0
Solicite el plazo de entrega aquí
335.6
335.6
Acero laminado en frío
60.0
  • de 4
Corredera de cajón 550.0 574.0 80.0 Acero laminado en frío

20755409


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    574.0
  • c
    192.0
  • e
    416.0
  • f
    224.0
Corredera de cajón 406.4 406.4 60.0 Acero laminado en frío

20755461


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    406.4
  • Slide travel tr
    406.4
  • b
    288.0
  • f
    33.4
  • g
    160.0
Corredera de cajón 250.0 254.0 30.0 Acero laminado en frío

20755638


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    254.0
  • c
    160.0
  • i
    160.0
  • Load/pair max. kg
    30.0
Corredera de cajón 200.0 200.0 20.0 Acero ennegrecido

20755751


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    200.0
  • Slide travel tr
    200.0
  • a
    400.0
  • c
    71.0
  • e
    71.0
Corredera de cajón 550.0 562.0 45.0 Acero inoxidable 304

20755942


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    562.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    352.0
Corredera de cajón 250.0 260.0 30.0 Acero inoxidable 304

20755829


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    260.0
  • c
    515.0
  • d
    85.0
  • e
    210.0
Corredera de cajón 600.0 600.0 45.0 Acero laminado en frío

20755607


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    600.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    224.0
Corredera de cajón 450.0 460.0 30.0 Acero inoxidable 304

20755867


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    460.0
  • c
    915.0
  • d
    230.0
  • e
    410.0
Corredera de cajón 500.0 512.0 45.0 Acero inoxidable 304

20755935


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    512.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    320.0
Corredera de cajón 300.0 300.0 60.0 Acero laminado en frío

20755706


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • c
    98.0
  • d
    49.0
  • e
    98.0
Corredera de cajón 300.0 312.0 45.0 Acero inoxidable 304

20755898


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    312.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Corredera de cajón 500.0 510.0 30.0 Acero inoxidable 304

20755874


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    510.0
  • c
    1015.0
  • d
    280.0
  • e
    460.0
Corredera de cajón 400.0 412.0 45.0 Acero inoxidable 304

20755911


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    412.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Corredera de cajón 350.0 350.0 20.0 Acero ennegrecido

20755782


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • a
    700.0
  • c
    135.0
  • e
    146.0
Corredera de cajón 457.0 457.0 200.0 Acero laminado en frío

20755294


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    457.0
  • Slide travel tr
    457.0
  • a
    127.0
  • f
    246.0
  • g
    306.0
Corredera de cajón 660.0 660.0 200.0 Acero laminado en frío

20755331


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    660.0
  • Slide travel tr
    660.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    449.0
Corredera de cajón 650.0 674.0 80.0 Acero laminado en frío

20755423


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    674.0
  • c
    256.0
  • e
    512.0
  • f
    256.0
Corredera de cajón 508.0 508.0 200.0 Acero laminado en frío

20755300


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    296.0
Corredera de cajón 500.0 525.0 80.0 Acero laminado en frío

20755393


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    525.0
  • c
    192.0
  • e
    352.0
  • f
    160.0
Corredera de cajón 335.6 335.6 60.0 Acero laminado en frío

20755454


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Slide length sl
    335.6
  • Slide travel tr
    335.6
  • f
    46.6
  • g
    128.0
  • h
    128.0