Menu Search

Herramientas de ajuste para tapones de sellado - Pulgadas

En producción

Estas herramienta de ajuste para tapones de sellado para medidas en pulgadas están diseñadas para ayudar a instalar con eficacia los tapones de sellado en varias aplicaciones. Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.

Los tapones de sellado se encajan en un orificio perforado y la bola expansora se inserta a presión en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa para tapar y sellar el orificio de forma permanente. La bola se mantiene en su lugar. No hay necesidad de roscado, fresado o mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas, solo cinta o sellado.

La gama de productos se ofrece en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones. Antes de ejercer presión, asegúrese de que la bola está totalmente asentada. Suelen utilizarse en aplicaciones neumáticas, hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.

  • Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.
  • Se ofrecen en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones.
  • Se utilizan en aplicaciones hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.
  • Para medidas en pulgadas.
Material: Acero Código De La Serie: SRP0193

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 d2 d1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
0.137"
0.117"
0.125"
Solicite el plazo de entrega aquí
0.400"
0.273"
0.281"
Solicite el plazo de entrega aquí
0.137"
0.082"
0.093"
Solicite el plazo de entrega aquí
0.137"
0.180"
0.187"
Solicite el plazo de entrega aquí
0.400"
0.242"
0.250"
Solicite el plazo de entrega aquí
0.400"
0.211"
0.218"
Solicite el plazo de entrega aquí
0.137"
0.148"
0.156"
Herramienta de configuración 0.125" 0.117" 3.94" Acero

20251116


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    0.125"
  • d2
    0.117"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Herramienta de configuración 0.281" 0.273" 3.94" Acero

20251260


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    0.281"
  • d2
    0.273"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Herramienta de configuración 0.093" 0.082" 3.94" Acero

20251062


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    0.093"
  • d2
    0.082"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Herramienta de configuración 0.187" 0.180" 3.94" Acero

20251192


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    0.187"
  • d2
    0.180"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Herramienta de configuración 0.250" 0.242" 3.94" Acero

20251253


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    0.250"
  • d2
    0.242"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Herramienta de configuración 0.218" 0.211" 3.94" Acero

20251222


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    0.218"
  • d2
    0.211"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Herramienta de configuración 0.156" 0.148" 3.94" Acero

20251147


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    0.156"
  • d2
    0.148"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"