10390443
493820
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 4,5587 € |
25 + | 4,3321 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M5 |
---|---|
Longitud general | 40.0 mm |
Longitud general | 1.575 in |
Longitud de la rosca | 24.3 mm |
Longitud de la rosca | 0.957 in |
Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
Forma del extremo | Plano |
Tipo de capuchón | Con eje giratorio |
Código de material | 7318153590 |
Material del eje | Acero |
Diámetro del capuchón | 12.0 mm |
Diámetro del capuchón | 0.472 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar