Menu Search

Imán cilíndrico Neodimio Norte 10.0 mm 2.1 kg

Este imán de neodimio (NdFeB) en forma de disco tiene un orificio avellanado en el centro. Las caras avellanadas están disponibles con polaridad norte o sur, y el imán tiene un triple recubrimiento de níquel-cobre-níquel para una máxima resistencia a la corrosión.
Referencia de Essentra:

10191491

Número de pieza del fabricante:

1219413

72 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,0651 €
50 + 1,9621 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

20,65 €

10 x 2,0651 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 5.0 mm
Tamaño general 10.0 mm
Forma Cilíndrico
Fuerza de tiro 2.1 kg
Revestimiento Recubierto de NiCuNi
Material del imán Neodimio
Polaridad Norte
Código de material 8505119099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros