Menu Search

Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 Acero

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Referencia de Essentra:

20761394

Número de pieza del fabricante:

20761394

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 701,57 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

701,57 €

1 x 701,57 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 2.0
p1 4.5
h1 6.8
l1 900.0
w1 15.0
No. of rollers (pairs) 189.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 3600.0
To suit rail L1004.25
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros