Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Se facilita en juegos que incluyen el macho y la hembra. Fabricado con PEAD.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Longitud de la rosca del receptáculo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2071 € - 0,4577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,2246 € - 0,4966 € | 54 En stock |
M4
|
Blanco
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2071 € - 0,4577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Blanco
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,2842 € - 0,6283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10179338 | 0,1881 € - 0,4159 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Blanco
|
PEAD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,1881 € - 0,4159 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Blanco
|
PEAD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1935 € - 0,4278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,3195 € - 0,706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,1935 € - 0,4278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Blanco
|
PEAD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2232 € - 0,235 € | 7470 En stock |
M6
|
Blanco
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1175 € - 0,1235 € | 10621 En stock |
M5
|
Blanco
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2949 € - 0,3104 € | 890 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2772 € - 0,2919 € | 27 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,1909 € - 0,2008 € | 390 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2232 € - 0,235 € | 108 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,255 € | 8949 En stock |
M6
|
Blanco
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,0947 € - 0,0998 € | 196 En stock |
M5
|
Negro
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1515 € - 0,1597 € | 492 En stock |
M5
|
Blanco
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2165 € - 0,2279 € | 107 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,2949 € - 0,3104 € | 11760 En stock |
M6
|
Blanco
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar