Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Se facilita en juegos que incluyen el macho y la hembra. Fabricado con PEAD.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Longitud de la rosca del receptáculo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1052 € - 0,1105 € | 1220 En stock |
M5
|
Blanco
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1795 € - 0,1887 € | 20337 En stock |
M5
|
Blanco
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0861 € - 0,0907 € | 4248 En stock |
M4
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1556 € - 0,164 € | 9297 En stock |
M5
|
Negro
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,196 € - 0,2062 € | 390 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,2847 € - 0,2997 € | 26 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,1052 € - 0,1105 € | 729 En stock |
M5
|
Negro
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,2292 € - 0,2414 € | 111 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2224 € - 0,2341 € | 15355 En stock |
M6
|
Blanco
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1682 € - 0,177 € | 1000 En stock |
M6
|
Blanco
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2292 € - 0,2414 € | 7470 En stock |
M6
|
Blanco
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,3028 € - 0,3187 € | 11760 En stock |
M6
|
Blanco
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1025 € | 24297 En stock |
M5
|
Blanco
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1582 € - 0,1667 € | 12134 En stock |
M5
|
Blanco
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2224 € - 0,2341 € | 575 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3028 € - 0,3187 € | 140 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,2487 € - 0,2619 € | 8949 En stock |
M6
|
Blanco
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,1083 € - 0,1337 € | 28000 En stock |
#8-32
|
Transparente
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,0934 € - 0,1154 € | 1394 En stock |
#8-32
|
Transparente
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,0381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Not Threaded
|
Blanco
|
PE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar