Menu Search

Juegos de mordazas

En producción

Estos juegos de mordazas para abrazaderas Talongrip son un sencillo sistema de pernos que le permite realizar mecanizados agresivos al tiempo que pueden agarrarse hasta a un tamaño mínimo de 1,5 mm. Mejorarán el funcionamiento de mordazas convencionales. Están diseñadas para encajar en las tenazas de una mordaza, ofreciendo así una superficie de agarre personalizada para ciertos fines.

Ideales para cantidades de lotes muy pequeños, aplicaciones difíciles o trabajo en prototipos donde crear una fijación sería costoso. Se utilizan en aplicaciones de alta resistencia como metalurgia, compuestos y sujeción de piezas de precisión y vienen con un tope para las tenazas.

  • Permiten operaciones de mecanizado agresivas al tiempo que pueden agarrarse hasta a un tamaño mínimo de 1,5 mm.
  • Diseñadas para encajar en las tenazas de una mordaza.
  • Se utilizan en aplicaciones de alta resistencia como metalurgia o compuestos.
Material: Acero Código De La Serie: SR12037, SR12035

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 w1 h1 Tipo Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
12.7
7.9
Jaw stop large
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
25.4
37.6
Vice jaw set
Solicite el plazo de entrega aquí
200.0
25.4
43.9
Vice jaw set
Solicite el plazo de entrega aquí
150
25.4
47.75
Vice jaw set
Solicite el plazo de entrega aquí
150
25.4
47.75
Vice jaw set
Solicite el plazo de entrega aquí
200.0
31.8
62.2
Vice jaw set
Solicite el plazo de entrega aquí
200
25.4
47.75
Vice jaw set
Solicite el plazo de entrega aquí
200.0
25.4
43.9
Vice jaw set
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
25.4
37.6
Vice jaw set
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
12.7
6.4
Jaw stop small
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
25.4
43.9
Vice jaw set
Solicite el plazo de entrega aquí
150.0
25.4
43.9
Vice jaw set
Solicite el plazo de entrega aquí
200
25.4
47.75
Vice jaw set
Juego de mordazas de tornillo de banco 7.9 19.0 12.7 Acero

20267537


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Jaw stop large
  • Peso g
    10.0
  • d1
    M5
  • h1
    7.9
  • h2
    5.7
Juego de mordazas de tornillo de banco 37.6 100.0 25.4 Acero

20267469


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el tamaño de la mordaza
    4"
  • Tipo
    Vice jaw set
  • Mordaza
    2 Off
  • Tope de mordaza
    1 pc 12035.W0220
  • Peso g
    1370.0
Juego de mordazas de tornillo de banco 43.9 200.0 25.4 Acero

20267483


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el tamaño de la mordaza
    6"
  • Tipo
    Vice jaw set
  • Mordaza
    2 Off
  • Tope de mordaza
    1 pc 12035.W0220
  • Peso g
    3220.0
Juego de mordazas de tornillo de banco 47.75 150 25.4 Acero

20267582


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Vice jaw set
  • Mordaza
    2 Off
  • Peso g
    2780
  • h1
    47.75
  • l1
    150
Juego de mordazas de tornillo de banco 47.75 150 25.4 Acero

20267568


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el tamaño de la mordaza
    4"/6"
  • Tipo
    Vice jaw set
  • Mordaza
    2 Off
  • Peso g
    2460
  • d1
    98.55
Juego de mordazas de tornillo de banco 62.2 200.0 31.8 Acero

20265403


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el tamaño de la mordaza
    6"/8"
  • Tipo
    Vice jaw set
  • Mordaza
    2 Off
  • Tope de mordaza
    1 pc 12035.W0230
  • Peso g
    5570.0
Juego de mordazas de tornillo de banco 47.75 200 25.4 Acero

20267599


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Vice jaw set
  • Mordaza
    2 Off
  • Peso g
    3640
  • h1
    47.75
  • l1
    200
Juego de mordazas de tornillo de banco 43.9 200.0 25.4 Acero

20267513


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Vice jaw set
  • Mordaza
    2 Off
  • Tope de mordaza
    1 pc 12035.W0230
  • Peso g
    3420.0
  • h1
    43.9
Juego de mordazas de tornillo de banco 37.6 100.0 25.4 Acero

20267490


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Vice jaw set
  • Mordaza
    2 Off
  • Tope de mordaza
    1 pc 12035.W0220
  • Peso g
    1490.0
  • h1
    37.6
Juego de mordazas de tornillo de banco 6.4 19.0 12.7 Acero

20267520


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Jaw stop small
  • Peso g
    6.0
  • d1
    M5
  • h1
    6.4
  • h2
    5.0
Juego de mordazas de tornillo de banco 43.9 150.0 25.4 Acero

20267506


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Vice jaw set
  • Mordaza
    2 Off
  • Tope de mordaza
    1 pc 12035.W0220
  • Peso g
    2570.0
  • h1
    43.9
Juego de mordazas de tornillo de banco 43.9 150.0 25.4 Acero

20267476


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el tamaño de la mordaza
    4"/6"
  • Tipo
    Vice jaw set
  • Mordaza
    2 Off
  • Tope de mordaza
    1 pc 12035.W0220
  • Peso g
    2290.0
Juego de mordazas de tornillo de banco 47.75 200 25.4 Acero

20267575


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para el tamaño de la mordaza
    6"
  • Tipo
    Vice jaw set
  • Mordaza
    2 Off
  • Peso g
    3470
  • d1
    98.55