Estas juntas universales simples con extremos sólidos sin taladrar se utilizan cuando se requiere movilidad giratoria y flexibilidad entre ejes sólidos y sin taladrar. Proporcionan una conexión fuerte y fiable, por lo que son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia.
Diseñadas para transmitir tensión y rotación entre dos ejes no alineados al tiempo que ajustan la desalineación con una velocidad de accionamiento de la junta máxima de 1000 rpm. Se diseñan para permitir una rotación suave y fiable, al tiempo que disminuyen la fricción y el desgaste.
Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y funcionan con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas específicas. Entre las aplicaciones típicas, se utilizan en ejes con chaveta de automoción, maquinaria industrial y sistemas de dirección.
Material: Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRR3695
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | d tol. h4 | l2 | l3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
57.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
53.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
87.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
43.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
109.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
63.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
75.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
133.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar