Estas juntas de horquilla con pasador, también conocidas como extremo de la horquilla o yugo, son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
Está diseñado para crear una conexión fiable y duradera y es resistente al desgaste. Puede soportar tensiones y cargas elevadas, por lo que es adecuado para aplicaciones que requieren una resistencia alta.
Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Esta selección de componentes incluye una rosca estándar a mano derecha e izquierda. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.
Material: Acero inoxidable 316, Igumid G, Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño de la horquilla | Mano de hilo | Finalizar | Material | Tipo de rosca | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,97 € - 47,65 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25x50
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
184,78 € - 246,37 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50x96
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
124,96 € - 166,61 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40x84
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
40.0
|
84.0
|
||
0,51 € - 0,78 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4x8
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
29,53 € - 42,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30x54
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
71,25 € - 95,00 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18x36
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
18.0
|
36.0
|
||
5,01 € - 7,70 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14x28
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
0,97 € - 1,49 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8x32
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
1,01 € - 1,56 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5x20
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
1,17 € - 1,80 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8x32
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
3,36 € - 5,17 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x32
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
1,68 € - 2,58 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10x40
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
4,58 € - 7,05 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14x28
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
4,73 € - 7,28 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x48
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
55,16 € - 73,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36x72
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
||
214,18 € - 285,57 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50x96
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
0,98 € - 1,51 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6x24
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
5,23 € - 8,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14x28
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
6,77 € - 10,42 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x32
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
0,80 € - 1,23 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8x16
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar