Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Material: Acero suave; NBR 80 Color: Natural:Negro Código De La Serie: SR6156, SRV0065
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Thread Sizes (All) | Material del sello | Material de la arandela | Tipo | Estándar de rosca | Tipo de arandela | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7587 € - 1,8513 € | 45 En stock |
1"1/2
|
Nitrilo NBR 80
|
Acero suave
|
2
|
Rosca BSP
|
Arandela autocentrada
|
||
| 0,4305 € - 0,453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/4"
|
Nitrilo NBR 80
|
Acero suave
|
2
|
Rosca BSP
|
Arandela autocentrada
|
||
| 53,0244 € - 55,8054 € | 1 En stock |
|
Nitrilo NBR 80
|
Acero suave
|
1
|
Rosca BSP
|
Kit de arandelas de seguridad de variante imperial
|
||
| 0,5565 € - 0,5855 € | 376 En stock |
1"
|
Nitrilo NBR 80
|
Acero suave
|
2
|
Rosca BSP
|
Arandela autocentrada
|
||
| 2,82 € - 2,9675 € | 100 En stock |
2"
|
Nitrilo NBR 80
|
Acero suave
|
2
|
Rosca BSP
|
Arandela autocentrada
|
||
| 0,2124 € - 0,2237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/8"
|
Nitrilo NBR 80
|
Acero suave
|
2
|
Rosca BSP
|
Arandela autocentrada
|
||
| 0,4907 € - 0,5166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/8"
|
Nitrilo NBR 80
|
Acero suave
|
2
|
Rosca BSP
|
Arandela autocentrada
|
||
| 0,3315 € - 0,3487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2"
|
Nitrilo NBR 80
|
Acero suave
|
2
|
Rosca BSP
|
Arandela autocentrada
|
||
| 0,2436 € - 0,268 € | 91 En stock |
1/4"
|
Nitrilo NBR 80
|
Acero suave
|
2
|
Rosca BSP
|
Arandela autocentrada
|
||
| 0,2531 € - 0,2663 € | 196 En stock |
3/8"
|
Nitrilo NBR 80
|
Acero suave
|
2
|
Rosca BSP
|
Arandela autocentrada
|
||
| 1,3626 € - 1,4347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1"1/4
|
Nitrilo NBR 80
|
Acero suave
|
2
|
Rosca BSP
|
Arandela autocentrada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar