Menu Search

Juntas tóricas y kit de juntas de brida SAE

En producción

Las juntas tóricas SAE para bridas y el kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.

  • Diseñados para formar un cierre ajustado en conexiones de brida, evitando fugas de fluidos o gases.
  • Son flexibles y duraderos y pueden soportar las presiones y temperaturas que se dan en los sistemas hidráulicos.
  • Se insertan en las ranuras de la brida para proporcionar un ajuste apretado y un sellado seguro.
Material: PU Color: Azul Código De La Serie: SR6158, SRV0070

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad W ID Medida de la rosca Estándar de rosca Tipo Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
25.4 mm
1"
SAE
2
126,2574 € - 132,9009 € Solicite el plazo de entrega aquí
1
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
31.8 mm
1-1⁄4"
SAE
2
Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
50.8 mm
2"
SAE
2
Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
38.1 mm
1-1⁄2"
SAE
2
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
19.1 mm
3⁄4"
SAE
2
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
SAE
2
Sello de brida SAE 25.4 mm PU Azul

10385562


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    1"
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Tipo
    2
Protector de brida Sae Conjunto de anillos de cierre

10385241

Rango de precios
132,9009 € - 126,2574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    1
  • Incluye
    10x1/2". 10x3/4". 10x1". 10x1 1/4". 10x1 1/2". 10x2"
  • Número de piezas
    60
  • Material completo
    Poliuretano 90
  • Color
    Azul
Sello de brida SAE 31.8 mm PU Azul

10385579


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-1⁄4"
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Tipo
    2
Sello de brida SAE 50.8 mm PU Azul

10385593


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    2"
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Tipo
    2
Sello de brida SAE 38.1 mm PU Azul

10385586


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    1-1⁄2"
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Tipo
    2
Sello de brida SAE 19.1 mm PU Azul

10385555


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    3⁄4"
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Tipo
    2
Sello de brida SAE 12.7 mm PU Azul

10385548


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Tipo
    2